GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante, Ø nominal de la roue de 200mm, moyeu à coussinet à rouleaux
Référence UP5BA200-57R
Masse 2.93 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 UP5BA200-57R 200 50 236 135X110 105X80 11 56 2.93 400
2 2 UP5BA250-57R 250 50 290 135X110 105X80 11 55 3.88 350
3 3 UP5BA200-57B 200 50 236 135X110 105X80 11 56 2.93 400
4 4 UP5BA250-57B 250 50 290 135X110 105X80 11 55 3.88 350

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map