GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - corps polyamide - Type 571 - roulette fixe - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - corps polyamide - Type 571 - roulette fixe

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série U - roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - corps polyamide - Type 571 - roulette fixe, Ø nominal de la roue de 200mm, moyeu lisse
Référence UF5BA200-571L
Masse 2.94 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 UF5BA200-571L 200 50 236 135X110 105X80 11 2.94 350
2 2 UF5BA200-571R 200 50 236 135X110 105X80 11 2.94 400
3 3 UF4BA100-571B 100 35 128 102X86 80X60 9 0.59 150
4 4 UF4BA125-571B 125 40 155 102X86 80X60 9 0.77 150
5 5 UF5BA200-571B 200 50 236 135X110 105X80 11 2.94 400

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map