GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série U fortes charges - roue à bandage revvothane® Type 23 - roulette pivotante à double blocage côté déport - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série U fortes charges - roue à bandage revvothane® Type 23 - roulette pivotante à double blocage côté déport

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série U fortes charges - roue à bandage revvothane Type 23 - roulette pivotante à double blocage côté déport, Ø nominal de la roue de 125mm, moyeu à roulements à billes
Référence UP5QD125-23B
Masse 4.4 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Rayon extérieur de dépassement maximum de la pédale (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 UP5QD125-23B 125 38 162 135X110 105X80 11 55 148 4.4 400
2 2 UP5QD150-23BM 150 50 192 135X110 105X80 11 50 148 4.77 500
3 3 UP5QD200-23BM 200 50 237 135X110 105X80 11 50 148 5.62 500
4 4 UP5QD250-23BM 250 50 290 135X110 105X80 11 50 148 8.54 500

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map