GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à double blocage - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à double blocage

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à double blocage, Ø nominal de la roue de 160mm, moyeu à roulement à billes
Référence TP5BD160-50B
Masse 6.05 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Rayon extérieur de dépassement maximum de la pédale (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 TP5BD160-50B 160 50 208 175X135 140X105 11 45 180 6.05 350
2 2 TP5BD200-50B 200 50 248 175X135 140X105 11 45 180 6.85 400

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map