GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique armé Type 53 - roulette fixe - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique armé Type 53 - roulette fixe

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série T - roue à bandage de caoutchouc élastique armé Type 53 - roulette fixe, Ø nominal de la roue de 160mm, moyeu à coussinet à rouleaux
Référence TF5BA160-53R
Masse 4.1 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 TF5BA160-53R 160 50 208 175X105 140X73 11 4.1 350
2 2 TF5BA200-53R 200 50 248 175X105 140X73 11 5 400
3 3 TF5BA160-53B 160 50 208 175X105 140X73 11 4.1 350
4 4 TF5BA200-53B 200 50 248 175X105 140X73 11 5 400

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map