GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série H - roue fonte Type 11 - roulette pivotante à double blocage - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série H - roue fonte Type 11 - roulette pivotante à double blocage

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série H - roue fonte Type 11 - roulette pivotante à double blocage, Ø nominal de la roue de 125mm, moyeu lisse
Référence HP6BD125-11L
Masse 6.35 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Rayon extérieur de dépassement maximum de la pédale (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 HP6BD125-11L 125 40 177 170X135 140X105 14 44 180 6.35 600
2 2 HP6BD160-11L 160 40 207 170X135 140X105 14 48 180 7.35 800
3 3 HP6BD200-11L 200 45 252 170X135 140X105 14 54 180 8.55 1000
4 4 HP6BD250-11L 250 45 304 170X135 140X105 14 70 180 11.25 1200
5 5 HP6BD300-11L 300 50 354 170X135 140X105 14 80 180 15.55 1200
6 6 HP6BD125-11R 125 40 177 170X135 140X105 14 44 180 6.35 600
7 7 HP6BD160-11R 160 40 207 170X135 140X105 14 48 180 7.35 800
8 8 HP6BD200-11R 200 45 252 170X135 140X105 14 54 180 8.55 1000
9 9 HP6BD250-11R 250 45 304 170X135 140X105 14 70 180 11.25 1200
10 10 HP6BD300-11R 300 50 354 170X135 140X105 14 80 180 15.55 1200
11 11 HP6BD125-11B 125 40 177 170X135 140X105 14 44 180 6.35 600
12 12 HP6BD160-11B 160 40 207 170X135 140X105 14 48 180 7.35 800
13 13 HP6BD200-11B 200 45 252 170X135 140X105 14 54 180 8.55 1000
14 14 HP6BD250-11B 250 45 304 170X135 140X105 14 70 180 11.25 1200
15 15 HP6BD300-11B 300 50 354 170X135 140X105 14 80 180 15.55 1200
16 16 HP5BD125-11L 125 40 177 150X110 105X80 13 44 180 6.35 600
17 17 HP5BD160-11L 160 40 207 150X110 105X80 13 48 180 7.35 800
18 18 HP5BD200-11L 200 45 252 150X110 105X80 13 54 180 8.55 1000
19 19 HP5BD250-11L 250 45 304 150X110 105X80 13 70 180 11.25 1200
20 20 HP5BD300-11L 300 50 354 150X110 105X80 13 80 180 15.55 1200
21 21 HP5BD125-11R 125 40 177 150X110 105X80 13 44 180 6.35 600
22 22 HP5BD160-11R 160 40 207 150X110 105X80 13 48 180 7.35 800
23 23 HP5BD200-11R 200 45 252 150X110 105X80 13 54 180 8.55 1000
24 24 HP5BD250-11R 250 45 304 150X110 105X80 13 70 180 11.25 1200
25 25 HP5BD300-11R 300 50 354 150X110 105X80 13 80 180 15.55 1200
26 26 HP5BD125-11B 125 40 177 150X110 105X80 13 44 180 6.35 600
27 27 HP5BD160-11B 160 40 207 150X110 105X80 13 48 180 7.35 800
28 28 HP5BD200-11B 200 45 252 150X110 105X80 13 54 180 8.55 1000
29 29 HP5BD250-11B 250 45 304 150X110 105X80 13 70 180 11.25 1200
30 30 HP5BD300-11B 300 50 354 150X110 105X80 13 80 180 15.55 1200

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map