GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à blocage du pivotement - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à blocage du pivotement

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette pivotante à blocage du pivotement, Ø nominal de la roue de 160mm, moyeu à roulement à billes
Référence HP6BP160-50B
Masse 6.55 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 HP6BP160-50B 160 50 207 170X135 140X105 14 48 6.55 350
2 2 HP6BP200-50B 200 50 252 170X135 140X105 14 54 7.75 400
3 3 HP6BP200-50BL 200 57 252 170X135 140X105 14 54 8.65 500
4 4 HP6BP250-50B 250 50 304 170X135 140X105 14 70 10.77 500
5 5 HP6BP250-50BL 250 57 304 170X135 140X105 14 70 10.95 600
6 6 HP6BP300-50BL 300 57 354 170X135 140X105 14 80 13.7 700
7 7 HP5BP160-50B 160 50 207 150X110 105X80 13 48 6.55 350
8 8 HP5BP200-50B 200 50 252 150X110 105X80 13 54 7.75 400
9 9 HP5BP200-50BL 200 57 252 150X110 105X80 13 54 8.65 500
10 10 HP5BP250-50B 250 50 304 150X110 105X80 13 70 10.77 500
11 11 HP5BP250-50BL 250 57 304 150X110 105X80 13 70 10.95 600
12 12 HP5BP300-50BL 300 57 354 150X110 105X80 13 80 13.75 700

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map