GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette fixe - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette fixe

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé Type 50 - roulette fixe, Ø nominal de la roue de 160mm, moyeu à roulement à billes
Référence HF6BA160-50B
Masse 5.4 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 HF6BA160-50B 160 50 207 175X140 140X105 14 5.4 350
2 2 HF6BA200-50B 200 50 252 175X140 140X105 14 6.4 400
3 3 HF6BA200-50BL 200 57 252 175X140 140X105 14 7.3 500
4 4 HF6BA250-50B 250 50 304 175X140 140X105 14 9.82 500
5 5 HF6BA250-50BL 250 57 304 175X140 140X105 14 10 600
6 6 HF6BA300-50BL 300 57 354 175X140 140X105 14 12.9 700
7 7 HF5BA160-50B 160 50 207 150X115 105X80 13 5.4 350
8 8 HF5BA200-50B 200 50 252 150X115 105X80 13 6.4 400
9 9 HF5BA200-50BL 200 57 252 150X115 105X80 13 7.3 500
10 10 HF5BA250-50B 250 50 304 150X115 105X80 13 9.82 500
11 11 HF5BA250-50BL 250 57 304 150X115 105X80 13 10 600
12 12 HF5BA300-50BL 300 57 354 150X115 105X80 13 12.9 700

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map