GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à double blocage - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à double blocage

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à double blocage, Ø nominal de la roue de 125mm, moyeu à coussinet à rouleaux
Référence HP6BD125-57R
Masse 4.55 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Rayon extérieur de dépassement maximum de la pédale (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 HP6BD125-57R 125 45 177 170X135 140X105 14 44 180 4.55 300
2 2 HP6BD160-57R 160 50 207 170X135 140X105 14 48 180 4.9 300
3 3 HP6BD200-57R 200 50 252 170X135 140X105 14 54 180 5.3 400
4 4 HP6BD250-57R 250 50 304 170X135 140X105 14 70 180 7.75 500
5 5 HP6BD125-57B 125 45 177 170X135 140X105 14 44 180 4.55 300
6 6 HP6BD160-57B 160 50 207 170X135 140X105 14 48 180 4.9 300
7 7 HP6BD200-57B 200 50 252 170X135 140X105 14 54 180 5.3 400
8 8 HP6BD250-57B 250 50 304 170X135 140X105 14 70 180 7.75 500
9 9 HP6BD300-57B 300 50 354 170X135 140X105 14 80 180 8.55 450
10 10 HP5BD125-57R 125 45 177 150X110 105X80 13 44 180 4.55 300
11 11 HP5BD160-57R 160 50 207 150X110 105X80 13 48 180 4.9 300
12 12 HP5BD200-57R 200 50 252 150X110 105X80 13 54 180 5.3 400
13 13 HP5BD250-57R 250 50 304 150X110 105X80 13 70 180 7.75 500
14 14 HP5BD125-57B 125 45 177 150X110 105X80 13 44 180 4.55 300
15 15 HP5BD160-57B 160 50 207 150X110 105X80 13 48 180 4.9 300
16 16 HP5BD200-57B 200 50 252 150X110 105X80 13 54 180 5.3 400
17 17 HP5BD250-57B 250 50 304 150X110 105X80 13 70 180 7.75 500
18 18 HP5BD300-57B 300 50 354 150X110 105X80 13 80 180 8.55 450

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map