GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à blocage du pivotement - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à blocage du pivotement

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série H - roue à bandage de caoutchouc élastique moulé - corps polyamide - Type 57 - roulette pivotante à blocage du pivotement, Ø nominal de la roue de 125mm, moyeu à coussinet à rouleaux
Référence HP6BP125-57R
Masse 3.85 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 HP6BP125-57R 125 45 177 170X135 140X105 14 44 3.85 300
2 2 HP6BP160-57R 160 50 207 170X135 140X105 14 48 4.2 300
3 3 HP6BP200-57R 200 50 252 170X135 140X105 14 54 4.6 400
4 4 HP6BP250-57R 250 50 304 170X135 140X105 14 70 7.05 500
5 5 HP6BP125-57B 125 45 177 170X135 140X105 14 44 3.85 300
6 6 HP6BP160-57B 160 50 207 170X135 140X105 14 48 4.2 300
7 7 HP6BP200-57B 200 50 252 170X135 140X105 14 54 4.6 400
8 8 HP6BP250-57B 250 50 304 170X135 140X105 14 70 7.05 500
9 9 HP6BP300-57B 300 50 354 170X135 140X105 14 80 7.85 450
10 10 HP5BP125-57R 125 45 177 150X110 105X80 13 44 3.85 300
11 11 HP5BP160-57R 160 50 207 150X110 105X80 13 48 4.2 300
12 12 HP5BP200-57R 200 50 252 150X110 105X80 13 54 4.6 400
13 13 HP5BP250-57R 250 50 304 150X110 105X80 13 70 7.05 500
14 14 HP5BP125-57B 125 45 177 150X110 105X80 13 44 3.85 300
15 15 HP5BP160-57B 160 50 207 150X110 105X80 13 48 4.2 300
16 16 HP5BP200-57B 200 50 252 150X110 105X80 13 54 4.6 400
17 17 HP5BP250-57B 250 50 304 150X110 105X80 13 70 7.05 500
18 18 HP5BP300-57B 300 50 354 150X110 105X80 13 80 7.85 450

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map