GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue haute température +280°C / +300°C - Type 97 - phenol-glass - moyeu lisse - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue haute température +280°C / +300°C - Type 97 - phenol-glass - moyeu lisse

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue haute température - Type 97 - phenol-glass - moyeu lisse, alésage Ø 12mm, Ø nominal de la roue de 80mm
Référence 97-400-080L12
Masse 0.18 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge température 280°C (kg)
1 1 97-400-080L12 80 32 39 30 12 0.18 120
2 2 97-401-080L12 80 30 45 34 12 0.21 90
3 3 97-400-100L12 100 32 39 35 12 0.29 150
4 4 97-401-125L15 125 38 45 40 15 0.48 200
5 5 97-501-150L20 150 50 59 40 20 1.15 300
6 6 97-501-200L20 200 50 59 40 20 1.7 400

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map