GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue fonte - Type11 - Série large - moyeu à roulements à rouleaux coniques - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue fonte - Type11 - Série large - moyeu à roulements à rouleaux coniques

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue fonte - Type11 - Série large - moyeu à roulements à rouleaux coniques, alésage Ø 30mm, Ø nominal de la roue de 160mm
Référence 11-621-160C30
Masse 6.7 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Cote extérieure des roulements (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 11-621-160C30 160 80 90 84 96 30 6.7 2500
2 2 11-621-160C35 160 80 90 79 96 35 6.55 2500
3 3 11-621-200C30 200 80 90 84 96 30 9.2 2500
4 4 11-621-200C35 200 80 90 79 96 35 9.05 2500
5 5 11-611-250C30 250 80 90 84 96 30 12.1 2500
6 6 11-611-250C35 250 80 90 79 96 35 12 2500

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map