GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à roulements à billes - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à roulements à billes

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à roulements à billes, alésage Ø 20mm, Ø nominal de la roue de 100mm
Référence 155-511-100B20
Masse 2.25 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Rayon de la bande de roulement (mm) Longueur du moyeu (mm) Cote extérieure des roulements (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 155-511-100B20 100 46 25 57 57 57 20 2.25 300
2 2 155-511-125B20 125 38 25 57 57 57 20 3.18 300
3 3 155-511-150B20 150 45 32 57 57 57 20 3.84 1000
4 4 155-511-200B20 200 45 32 57 57 57 20 5.36 1000

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map