GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à rouleaux - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à rouleaux

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue fonte à gorge - Type 155 - moyeu à rouleaux, alésage Ø 20mm, Ø nominal de la roue de 75mm
Référence 155-511-075R20
Masse 1.06 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Rayon de la bande de roulement (mm) Longueur du moyeu (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Diamètre intérieur du moyeu ou extérieur de bague (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 155-511-075R20 75 37 25 60 61 32 20 1.06 225
2 2 155-511-100R20 100 46 25 60 57 32 20 2.19 300
3 3 155-511-125R20 125 38 25 60 57 32 20 2.32 300
4 4 155-511-150R25 150 45 32 60 57 37 25 3.14 1000
5 5 155-511-200R25 200 45 32 60 57 37 25 4.66 1000

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map