GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue à pneumatique gonflable - Type 60 - Corps acier - sans moyeu - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue à pneumatique gonflable - Type 60 - Corps acier - sans moyeu

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue à pneumatique gonflable - Type 60 - Corps acier - sans moyeu, alésage Ø 52mm, Ø nominal de la roue de 260mm
Référence 60-042-250T50
Masse 1.4 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Type de jante Type du pneu PR (ply rating) Capacité de charge du pneumatique Pression gonflage (bar) Rayon sous charge (mm) Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Nombre de trous Diamètre circonférence formée par les trous de perçage (mm) Diamètre des trous (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge 6km/h (kg) Charge 10km/h (kg) Charge 16km/h (kg) Charge 25km/h (kg)
1 1 60-042-250T50 2.10-4 3.00-4 4 4.2 128 260 87 4 70 8 52 1.4 210 190 180 170
2 2 60-042-300T50 2.10-4 4.00-4 4 4.2 147 318 116 4 70 8 52 1.9 280 260 240 230
3 3 60-041-400T85 2.50C8 4.00-8 2 2.5 192 400 100 4 130 16 85 2.8 250
4 4 60-042-400T85 2.50C8 4.00-8 4 3.5 192 422 116 4 130 16 85 4.6 690 625 570 530
5 5 60-043-400T85 2.50C8 4.00-8 6 8 192 422 116 4 130 16 85 5 780 705 600 535
6 6 60-045-400T85 3.00D8 4.00-8 10 10 192 422 130 4 130 16 85 5 930 850 780 730
7 7 60-044-460T85 3.00D8 5.00-8 8 9 212 476 143 4 130 16 85 7.5 1220 1100 1000 935
8 8 60-045-550T85 4.00E9 6.00-9 10 8.5 250 551 173 4 130 16 85 12.6 1675 1525 1375 1240
9 9 60-067-450T94 4.33R8 18X7-8 14 9 204 471 187 6 124 16 94 10.8 1885 1700 1550 1450
10 10 60-068-450T94 4.33R8 18X7-8 16 10 209 471 187 6 124 16 94 10.8 2145 1950 1750 1650
11 11 60-067-650T161 5.00S12 7.00-12 14 9 311 685 207 6 205 21 161 22.6 2750 2680 2250 2060

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map