GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue à bandage vulkollan® - Type 250 - Série extra-large - moyeu à roulements à rouleaux coniques - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue à bandage vulkollan® - Type 250 - Série extra-large - moyeu à roulements à rouleaux coniques

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue à bandage vulkollan - Type 250 - Série extra-large - moyeu à roulements à rouleaux coniques, alésage Ø 50mm, Ø nominal de la roue de 400mm
Référence 250-811-400C50
Masse 48.7 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Cote extérieure des roulements (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 250-811-400C50 400 125 125 104 125 50 48.7 6100
2 2 250-811-400C55 400 125 125 101 125 55 48 6100
3 3 250-811-400C60 400 125 125 101 125 60 48.7 6100

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map