GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue à bandage de caoutchouc élastique gris moulé - Type 58 - Corps polyamide - moyeu lisse - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue à bandage de caoutchouc élastique gris moulé - Type 58 - Corps polyamide - moyeu lisse

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue à bandage de caoutchouc élastique gris moulé - Type 58 - Corps polyamide - moyeu lisse, alésage Ø 12mm, Ø nominal de la roue de 100mm
Référence 58-406-100L12
Masse 0.24 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Diamètre extérieur du moyeu (mm) Alésage (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 58-406-100L12 100 38 45 22 12 0.24 140
2 2 58-406-125L12 125 41 45 24 12 0.32 150
3 3 58-506-150L20 150 45 60 34 20 0.55 250
4 4 58-506-200L20 200 50 60 34 20 0.9 400

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map