GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - Type 571 - Corps polyamide - moyeu à rouleaux - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - Type 571 - Corps polyamide - moyeu à rouleaux

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu moulé - Type 571 - Corps polyamide - moyeu à rouleaux, alésage Ø 12mm, Ø nominal de la roue de 100mm
Référence 571-410-100R12
Masse 0.28 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Ø nominal roue (mm) Largeur bandage (mm) Longueur moyeu (mm) Ø ext. moyeu (mm) Alésage (mm) Masse (kg) Charge (kg)
1 1 571-410-100R12 100 32 40 35 12 0.28 160
2 2 571-411-100R12 100 35 48 30 12 0.325 200
3 3 571-411-100R15 100 38 45 35 15 0.32 200
4 4 571-411-125R12 125 35 48 30 12 0.41 250
5 5 571-411-125R15 125 40 45 38 15 0.4 225
6 6 571-511-125R20 125 40 60 52 20 0.54 300
7 7 571-511-160R20 160 50 60 50 20 1 300
8 8 571-511-200R20 200 50 60 50 20 1.7 400
9 9 571-511-250R25 250 50 60 57 25 1.85 500

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map