GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Galet ernyl® pour transpalette - Type 77 - sans roulements - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Galet ernyl® pour transpalette - Type 77 - sans roulements

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Galet ernyl pour transpalette - Type 77 - sans roulements, alésage moyeu Ø 47mm, Ø nominal de 80mm
Référence 77-050-080D47
Masse 0.39 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Diamètre intérieur du moyeu ou extérieur de bague (mm) Profondeur logement (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 77-050-080D47 80 50 50 47 14 0.39 600
2 2 77-054-080D47 80 55 55 47 14 0.43 500
3 3 77-056-080D47 80 56 56 47 14 0.45 500
4 4 77-060-082D47 82 60 60 47 14 0.24 600
5 5 77-060-082D52 82 60 60 52 15 0.5 600
6 6 77-070-082D47-1 82 70 70 47 14 0.53 700
7 7 77-075-082D47 82 74 74 47 14 0.55 750
8 8 77-082-082D47 82 82 82 47 14 0.58 800
9 9 77-100-082D47 82 100 100 47 16 0.65 1000
10 10 77-070-085D47 85 70 70 47 14 0.47 750
11 11 77-075-085D42 85 75 75 42 23 0.6 900
12 12 77-090-085D47 85 90 90 47 14 0.6 900
13 13 77-100-085D47-1 85 100 100 47 14 0.65 950
14 14 77-100-085D42 85 100 100 42 23 0.6 900

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map