GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Galet en polyuréthanne pour transpalette - Types 23 - sans roulements - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Galet en polyuréthanne pour transpalette - Types 23 - sans roulements

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Galet en polyuréthanne pour transpalette - Types 23 - sans roulements, alésage moyeu Ø 47mm, Ø nominal de 75mm
Référence 23-040-075D47
Masse 0.65 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Longueur du moyeu (mm) Diamètre intérieur du moyeu ou extérieur de bague (mm) Profondeur logement (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 23-040-075D47 75 40 40 47 14 0.65 400
2 2 23-062-075D47 75 62 62 47 14 0.92 600
3 3 23-095-075D47 75 95 95 47 14 0.975 700
4 4 23-030-080D32 80 30 30 32 11 0.59 300
5 5 23-054-080D47 80 54 54 47 14 0.65 500
6 6 23-056-080D47 80 56 56 47 14 0.89 500
7 7 23-070-080D47 80 70 70 47 14 1.05 650
8 8 23-080-080D47 80 80 80 47 14 0.86 750
9 9 23-028-082D32 82 28 28 32 11 0.495 300
10 10 23-034-082D32 82 34 34 32 11 0.58 300
11 11 23-060-082D47 82 60 60 47 16 0.72 600
12 12 23-070-082D47 82 70 70 47 14 1.105 700
13 13 23-070-082D47-1 82 70 70 47 16 1.09 700
14 14 23-100-082D47 82 100 100 47 14 1.105 1000
15 15 23-100-082D47-1 82 100 100 47 16 1.1 1000
16 16 23-060-085D47 85 60 60 47 14 0.68 575
17 17 23-070-085D47 85 70 70 47 14 0.88 700
18 18 23-075-085D47 85 75 75 47 19 1.3 600
19 19 23-080-085D47 85 80 80 47 14 0.95 800
20 20 23-085-085D40 85 85 85 40 21 1.375 900
21 21 23-090-085D47 85 90 90 47 14 1.08 900
22 22 23-100-085D47 85 100 100 47 19 1.9 800
23 23 23-100-085D47-1 85 100 100 47 14 1.15 1000
24 24 23-042-090D47 90 42 42 47 14 0.61 600
25 25 23-050-120D52 120 50 50 52 15 1.49 1000
26 26 23-065-125D52 125 65 65 52 15 1.46 1000

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map