GGB
De GGB


Rondelles de butée DX - métrique

Fabricant GGB
Désignation Rondelles de butée DX - métrique
Référence WC08DX
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Réf. Di (mm) Do (mm) ST (mm) dD (mm) dP (mm) Ha max. (mm) Ha min. (mm)
1 1 WC08DX 10 20 1.58 1.2 0.95
2 2 WC10DX 12 24 1.58 1.75 18 1.2 0.95
3 3 WC12DX 14 26 1.58 2.25 20 1.2 0.95
4 4 WC14DX 16 30 1.58 2.25 22 1.2 0.95
5 5 WC16DX 18 32 1.58 2.25 25 1.2 0.95
6 6 WC18DX 20 36 1.58 3.25 28 1.2 0.95
7 7 WC20DX 22 38 1.58 3.25 30 1.2 0.95
8 8 WC22DX 24 42 1.58 3.25 33 1.2 0.95
9 9 WC24DX 26 44 1.58 3.25 35 1.2 0.95
10 10 WC25DX 28 48 1.58 4.25 38 1.2 0.95
11 11 WC30DX 32 54 1.58 4.25 43 1.2 0.95
12 12 WC35DX 38 62 1.58 4.25 50 1.2 0.95
13 13 WC40DX 42 66 1.58 4.25 54 1.2 0.95
14 14 WC45DX 48 74 2.6 4.25 61 1.7 1.45
15 15 WC50DX 52 78 2.6 4.25 65 1.7 1.45

Contactez le fournisseur

GGB

GGB

The global leader in high performance bearing solutions

Google Map