1

GN 709.2 Clamping pads with female thread, Type B smooth contact face

Manufacturer GANTER
Description GN 709.2 Clamping pads with female thread, Type B smooth contact face
Part number GN 709.2-12-B
Note el@ss 6.0: 23-11-01-13
Sélection de produit
Selector Part number d1n6 (mm) d2 d3 (mm) d4 Ball-Ø (mm) d5 H7 (mm) l1±0,02 (mm) l2±0,1 (mm) l3 (mm) t (mm) Static load (kN) Material
1 GN 709.2-12-B 12 M3 7.2 10 12 11 11 3.2 6 10 steel
2 GN 709.2-18-B 18 M4 10.5 16 18 17 17 4 8 25 steel
3 GN 709.2-28-B 28 M5 20 25 28 25 25 5.5 13 90 steel
Part number
d1n6 (mm)
d2
d3 (mm)
d4 Ball-Ø (mm)
d5 H7 (mm)
l1±0,02 (mm)
l2±0,1 (mm)
l3 (mm)
t (mm)
Static load (kN)
Material
Documentations
Contactez le fournisseur
GANTER Fabricant d'éléments de machine et normalisés pour le serrage et la manoeuvre
Otto Ganter GmbH & Co. KG