1

DIN 7603 Gaskets for threaded plugs DIN 908

Manufacturer GANTER
Standard DIN 7603
Description DIN 7603 Gaskets for threaded plugs DIN 908
Part number DIN 7603-CU-8-11.5-A
Material el@ss 6.0: 23-07-15-04
Omniclass number 23.13.23.19.17.13
Sélection de produit
Selector Part number d1 Nominal dimension (mm) d1 Actual dimension +0.3 (mm) d2 Nominal dimension (mm) d2 Actual dimension ±0.2 (mm) s ±0.2 (mm) suitable for DIN 908 metr. thread suitable for DIN 908 tube thread
1 DIN 7603-XX-8-11.5-A 8 8.2 11.5 11.4 1 M8x1
2 DIN 7603-XX-10-13.5-A 10 10.2 13.5 13.4 1 M10x1 G1/8
3 DIN 7603-XX-12-16-A 12 12.2 16 15.9 1.5 M12x1.5
4 DIN 7603-XX-14-18-A 14 14.2 18 17.9 1.5 M14x1.5 G1/4
5 DIN 7603-XX-16-20-A 16 16.2 20 19.9 1.5 M16x1.5
6 DIN 7603-XX-17-21-A 17 17.2 21 20.9 1.5 G3/8
7 DIN 7603-XX-18-22-A 18 18.2 22 21.9 1.5 M18x1.5
8 DIN 7603-XX-20-24-A 20 20.2 24 23.9 1.5 M20x1.5
9 DIN 7603-XX-21-26-A 21 21.2 26 25.9 1.5 G1/2
10 DIN 7603-XX-22-27-A 22 22.2 27 26.9 1.5 M22x1.5
11 DIN 7603-XX-24-29-A 24 24.3 29 28.9 2 M24x1.5
12 DIN 7603-XX-26-31-A 26 26.3 31 30.9 2 M26x1.5
13 DIN 7603-XX-27-32-A 27 27.3 32 31.9 2 M27x2 G3/4
14 DIN 7603-XX-30-36-A 30 30.3 36 35.9 2 M30x1.5
15 DIN 7603-XX-33-39-A 33 33.3 39 38.9 2 M33x2 G1
16 DIN 7603-XX-42-49-A 42 42.3 49 48.9 2 M42x2 G11/4
17 DIN 7603-XX-48-55-A 48 48.3 55 54.9 2 M48x2 G11/2
Part number
d1 Nominal dimension (mm)
d1 Actual dimension +0.3 (mm)
d2 Nominal dimension (mm)
d2 Actual dimension ±0.2 (mm)
s ±0.2 (mm)
suitable for DIN 908 metr. thread
suitable for DIN 908 tube thread
Documentations
Contactez le fournisseur
GANTER Fabricant d'éléments de machine et normalisés pour le serrage et la manoeuvre
Otto Ganter GmbH & Co. KG