Framo Morat
De Framo Morat

Engrenages à vis sans fin avec entraxes 63 mm

Fabricant Framo Morat
Désignation Engrenages à vis sans fin avec entraxes 63 mm
Référence A63U6
Note Pas de vis à droite, en acier cémenté HV 620 - 700. Roue tangente en CuZn40Al2/So ou en matière plastique.
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Niveau de détail
Index Selector Référence i Angle d'inclinaison m z1 dm1 (mm) da1 (mm) z2 dm2 (mm) dA (mm) T2 graisse minérale (Nm) T2 huile minérale/graisse fluide synthétique (Nm) T2 huile synthétique (Nm)
1 1 A63U6 6:1 25°51' 3.5 4 32.1 39.1 24 93.9 104 89 107 134
2 2 A63U12 12:1 13°52' 2.5 3 31.29 36.29 36 94.71 104 141 170 212
3 3 A63U19 19:1 10°8' 2.5 2 28.4 33.4 38 97.6 104 133 159 199
4 4 A63U26 26:1 6°17’ 3.5 1 32 39 26 94 104 172 206 258
5 5 A63U34 34:1 5°9' 2.75 1 30.6 36.1 34 95.4 104 148 178 222
6 6 A63U48 48:1 3°51' 2 1 29.78 33.78 48 96.22 104 125 150 187
7 7 A63U63 63:1 2°47' 1.5 1 30.85 33.85 63 95.15 101 111 133 166
8 8 A63U70 70:1 1°59 1.25 1 36.1 38.6 70 89.9 97 112 135 169
Type

Contactez le fournisseur

Framo Morat

Framo Morat

Fabricant d'éléments d'entraînements

Google Map