FLFS - Rails pour systèmes de guidages à galets

Fabricant FLI
Désignation Rail de guidage FLFS25-1000-20/42.5
Référence FLFS25-1000-20/42.5
Séries FLF
Taille 25
Largeur du rail 25 mm
Longueur du rail 1000 mm
Masse 1.1 kg
Sélection de produit
Selector Référence dw (mm) b (mm) A (mm) h (mm) b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) d1 (mm) d2 (mm) M L max (mm) T (mm) TE (mm) TEE (mm) Poids (kg/m)
1 FLFS20 4 20 17 12.2 16 9 7.6 4.5 8 M4 3000 62,5 - - 0.79
2 FLFS25 6 25 21 15 19 10.6 8.5 5.5 10 M5 3000 62,5 - - 1.1
3 FLFS32 6 32 24 20 26 15 12 6.5 12 M6 6000 125 - - 1.56
4 FLFS32E 6 32 24 20 26 15 12 6.5 12 M6 6000 - 62,5 - 1.56
5 FLFS32F 6 32 - 10 26 5 3.5 6.5 12 M6 6000 125 - - 1.1
6 FLFS52 10 52 40 34 42 25.1 21 11 19 M10 6000 250 - - 4.33
9 FLFS52E 10 52 40 34 42 25.1 21 11 19 M10 6000 - 125 - 4.33
10 FLFS52EE 10 52 40 34 42 25.1 21 11 19 M10 6000 - - 62,5 4.33
11 FLFS52F 10 52 - 18 42 9 8 11 19 M10 6000 250 - - 3.05
Référence
dw (mm)
b (mm)
A (mm)
h (mm)
b1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
M
L max (mm)
T (mm)
TE (mm)
TEE (mm)
Poids (kg/m)
Documentations
Contactez le fournisseur
FLI Fabricant de composants destinés au guidage linéaire
FRANCE LINEAIRE INDUSTRIE (FLI)