2

62409 : VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS DIN 7982 TYPE C - INOX A2

Fabricant Emile Maurin
Désignation 62409 : VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS DIN 7982 TYPE C - INOX A2 - 624092,2X6,5
Référence 624092,2X6,5
Sélection de produit
Selector Référence d (mm) d x L (mm) dk (max) (mm) k (mm)
1 624092,2X6,5 2,2 (2) 2,2X6,5 4,3 1,3
2 624092,2X9,5 2,2 (2) 2,2X9,5 4,3 1,3
3 624092,2X13 2,2 (2) 2,2X13 4,3 1,3
4 624092,2X16 2,2 (2) 2,2X16 4,3 1,3
5 624092,2X19 2,2 (2) 2,2X19 4,3 1,3
6 624092,9X6,5 2,9 (4) 2,9X6,5 5,5 1,7
7 624092,9X9,5 2,9 (4) 2,9X9,5 5,5 1,7
8 624092,9X13 2,9 (4) 2,9X13 5,5 1,7
9 624092,9X16 2,9 (4) 2,9X16 5,5 1,7
10 624092,9X19 2,9 (4) 2,9X19 5,5 1,7
11 624092,9X22 2,9 (4) 2,9X22 5,5 1,7
12 624092,9X25 2,9 (4) 2,9X25 5,5 1,7
13 624092,9X32 2,9 (4) 2,9X32 5,5 1,7
14 624093,5X6,5 3,5 (6) 3,5X6,5 6,8 2,1
15 624093,5X9,5 3,5 (6) 3,5X9,5 6,8 2,1
16 624093,5X13 3,5 (6) 3,5X13 6,8 2,1
17 624093,5X16 3,5 (6) 3,5X16 6,8 2,1
18 624093,5X19 3,5 (6) 3,5X19 6,8 2,1
19 624093,5X22 3,5 (6) 3,5X22 6,8 2,1
20 624093,5X25 3,5 (6) 3,5X25 6,8 2,1
21 624093,5X32 3,5 (6) 3,5X32 6,8 2,1
22 624093,5X38 3,5 (6) 3,5X38 6,8 2,1
23 624093,5X45 3,5 (6) 3,5X45 6,8 2,1
24 624093,9X9,5 3,9 (7) 3,9X9,5 7,5 2,3
25 624093,9X13 3,9 (7) 3,9X13 7,5 2,3
26 624093,9X16 3,9 (7) 3,9X16 7,5 2,3
27 624093,9X19 3,9 (7) 3,9X19 7,5 2,3
28 624093,9X22 3,9 (7) 3,9X22 7,5 2,3
29 624093,9X25 3,9 (7) 3,9X25 7,5 2,3
30 624093,9X32 3,9 (7) 3,9X32 7,5 2,3
31 624093,9X38 3,9 (7) 3,9X38 7,5 2,3
32 624093,9X45 3,9 (7) 3,9X45 7,5 2,3
33 624093,9X50 3,9 (7) 3,9X50 7,5 2,3
34 624093,9X60 3,9 (7) 3,9X60 7,5 2,3
35 624094,2X9,5 4,2 (8) 4,2X9,5 8,1 2,5
36 624094,2X13 4,2 (8) 4,2X13 8,1 2,5
37 624094,2X16 4,2 (8) 4,2X16 8,1 2,5
38 624094,2X19 4,2 (8) 4,2X19 8,1 2,5
39 624094,2X22 4,2 (8) 4,2X22 8,1 2,5
40 624094,2X25 4,2 (8) 4,2X25 8,1 2,5
41 624094,2X32 4,2 (8) 4,2X32 8,1 2,5
42 624094,2X38 4,2 (8) 4,2X38 8,1 2,5
43 624094,2X45 4,2 (8) 4,2X45 8,1 2,5
44 624094,2X50 4,2 (8) 4,2X50 8,1 2,5
45 624094,2X60 4,2 (8) 4,2X60 8,1 2,5
46 624094,2X70 4,2 (8) 4,2X70 8,1 2,5
47 624094,2X80 4,2 (8) 4,2X80 8,1 2,5
48 624094,8X9,5 4,8 (10) 4,8X9,5 9,5 3
49 624094,8X13 4,8 (10) 4,8X13 9,5 3
50 624094,8X16 4,8 (10) 4,8X16 9,5 3
51 624094,8X19 4,8 (10) 4,8X19 9,5 3
52 624094,8X22 4,8 (10) 4,8X22 9,5 3
53 624094,8X25 4,8 (10) 4,8X25 9,5 3
54 624094,8X32 4,8 (10) 4,8X32 9,5 3
55 624094,8X38 4,8 (10) 4,8X38 9,5 3
56 624094,8X45 4,8 (10) 4,8X45 9,5 3
57 624094,8X50 4,8 (10) 4,8X50 9,5 3
58 624094,8X60 4,8 (10) 4,8X60 9,5 3
59 624094,8X70 4,8 (10) 4,8X70 9,5 3
60 624094,8X80 4,8 (10) 4,8X80 9,5 3
61 624094,8X90 4,8 (10) 4,8X90 9,5 3
62 624094,8X100 4,8 (10) 4,8X100 9,5 3
63 624094,8X120 4,8 (10) 4,8X120 9,5 3
64 624095,5X13 5,5 (12) 5,5X13 10,8 3,4
65 624095,5X16 5,5 (12) 5,5X16 10,8 3,4
66 624095,5X19 5,5 (12) 5,5X19 10,8 3,4
67 624095,5X22 5,5 (12) 5,5X22 10,8 3,4
68 624095,5X25 5,5 (12) 5,5X25 10,8 3,4
69 624095,5X32 5,5 (12) 5,5X32 10,8 3,4
70 624095,5X38 5,5 (12) 5,5X38 10,8 3,4
71 624095,5X45 5,5 (12) 5,5X45 10,8 3,4
72 624095,5X50 5,5 (12) 5,5X50 10,8 3,4
73 624095,5X60 5,5 (12) 5,5X60 10,8 3,4
74 624095,5X70 5,5 (12) 5,5X70 10,8 3,4
75 624095,5X80 5,5 (12) 5,5X80 10,8 3,4
76 624096,3X13 6,3 (14) 6,3X13 12,4 3,8
77 624096,3X16 6,3 (14) 6,3X16 12,4 3,8
78 624096,3X19 6,3 (14) 6,3X19 12,4 3,8
79 624096,3X25 6,3 (14) 6,3X25 12,4 3,8
80 624096,3X32 6,3 (14) 6,3X32 12,4 3,8
81 624096,3X38 6,3 (14) 6,3X38 12,4 3,8
82 624096,3X45 6,3 (14) 6,3X45 12,4 3,8
83 624096,3X50 6,3 (14) 6,3X50 12,4 3,8
84 624096,3X60 6,3 (14) 6,3X60 12,4 3,8
85 624096,3X70 6,3 (14) 6,3X70 12,4 3,8
86 624096,3X80 6,3 (14) 6,3X80 12,4 3,8
Référence
d (mm)
d x L (mm)
dk (max) (mm)
k (mm)
Description du produit

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 36060 - 36070

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN