34652 : VIS A BOIS PANELVIT® FC TETE RONDE LARGE A COLLET SIX LOBES FILETAGE TOTAL - ZN JAUNE
2

34652 : VIS A BOIS PANELVIT® FC TETE RONDE LARGE A COLLET SIX LOBES FILETAGE TOTAL - ZN JAUNE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 34652 : VIS A BOIS PANELVIT® FC TETE RONDE LARGE A COLLET SIX LOBES FILETAGE TOTAL - ZN JAUNE - 346526X50
Référence 346526X50
Sélection de produit
CAO Selector Référence dxL/L1 (mm) d N° empreinte Torx N° empreinte Torx
Pas de CAO disponible 1 346526X30 6X30 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 2 346526X35 6X35 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 3 346526X40 6X40 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 5 346526X50 6X50 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 6 346526X60 6X60 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 7 346526X70/60 6X70/60 M6 TX30 TX30
Pas de CAO disponible 8 346526X80/60 6X80/60 M6 TX30 TX30
Référence
dxL/L1 (mm)
d
N° empreinte Torx
N° empreinte Torx
Description du produit

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 36040 - 36070

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031

Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN