2

34-05 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE ALUMINIUM, HAUTE TEMPÉRATURE, À VISSER - RÉSISTANCE 100°

Fabricant Emile Maurin
Désignation 34-05 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE ALUMINIUM, HAUTE TEMPÉRATURE, À VISSER - RÉSISTANCE 100° - 34-050-18-27X1,5
Ref 34-050-18-27X1,5
Sélection de produit
CAO Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s1 (mm)
1 34-050-11-3/8 11 3/8 22 8,0 7,5 20
2 34-050-11-16X1,5 11 M 16X1,5 22 8,0 7,5 20
3 34-050-14-1/2 14 1/2 26 8,5 7,5 23
4 34-050-14-20X1,5 14 M 20X1,5 26 8,5 7,5 23
5 34-050-18-3/4 18 3/4 32 9,0 8,0 30
6 34-050-18-26X1,5 18 M 26X1,5 32 9,0 8,0 30
7 34-050-18-27X1,5 18 M 27X1,5 32 9,0 8,0 30
8 34-050-24-1 24 1 40 11,0 8,5 36
9 34-050-24-33X1,5 24 M 33X1,5 40 11,0 8,5 36
10 34-050-32-1-1/4 32 1-1/4 50 12,0 9,0 46
11 34-050-32-40X1,5 32 M 40X1,5 50 12,0 9,0 46
12 34-050-32-42X1,5 32 M 42X1,5 50 12,0 9,0 46
Pas de CAO disponible 13 34-050-32-1 1/2 32 1 1/2 60 13 9 55
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s1 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Aluminium.
  • Voyant en verre naturel.
  • Réflecteur en thermoplastique.
  • Joint d'étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR (modèle 100°C).

UTILISATION

  • Température maximum d’emploi 100°C.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page