2

34-03 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE TECHNOPOLYMÈRE NOIR OU ROUGE, À VISSER - AVEC PLAQUETTE - ROUGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 34-03 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE TECHNOPOLYMÈRE NOIR OU ROUGE, À VISSER - AVEC PLAQUETTE - ROUGE - 34-032-15
Ref 34-032-15
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s1 (mm) Couple serrage (N.m)
1 34-032-15 14,5 1/2 28 10 8,5 24 6 à 8
2 34-032-18 18 3/4 35 9,5 8,5 32 8 à 10
3 34-032-23 23 1 42,5 11 9,5 38 10 à 12
4 34-032-40 40 2 68 12 11 62 12 à 15
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s1 (mm)
Couple serrage (N.m)
Description du produit

MATIERE

  • Corps en technopolymère base polyamide rouge (semblable à RAL 3000), finition brillante.
  • Voyant en technopolymère transparent base polyamide (PA-T/AR).
  • Plaquette étoilée en aluminium anodisé opaque avec point central de niveau.
  • Joint d'étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 100°C avec une pression de 3 bar.
  • Lors du vissage, respecter les couples de serrage recommandés afin d'avoir une parfaite étanchéité sans provoquer de déformations de la matière.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Indicateur de niveau d'huile conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE : catégorie II 2 G D k T6 X.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page