2

34-01 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE TECHNOPOLYMÈRE TRANSPARENT À VISSER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 34-01 : INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE TECHNOPOLYMÈRE TRANSPARENT À VISSER - 34-010-30-1-1/4
Ref 34-010-30-1-1/4
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s1 (mm)
1 34-010-9-1/4 9 1/4 18,0 10,0 6 15
2 34-010-11-3/8 11 3/8 22,0 8,0 7 19
3 34-010-11-16X1,5 11 M 16X1,5 22,0 8,0 7 19
4 34-010-14-1/2 14 1/2 26,0 10,0 8 22
5 34-010-14-20X1,5 14 M 20X1,5 26,0 9,5 8 22
6 34-010-18-25X1,5 18 M 25X1,5 31,5 8,0 9 27
7 34-010-18-26X1,5 18 M 26X1,5 31,5 13,0 9 27
8 34-010-20-3/4 20 3/4 31,5 10,0 9 27
9 34-010-20-27X1,5 20 M 27X1,5 31,5 9,0 9 27
10 34-010-22-30X1,5 22 M 30X1,5 35,0 9,0 10 30
11 34-010-25-1 25 1 40 11 10 34
12 34-010-25-35X1,5 25 M 35X1,5 40 11 10 34
13 34-010-30-1-1/4 30 1-1/4 47 12 13 41
14 34-010-30-40X1,5 30 M 40X1,5 47 12 13 41
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s1 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Technopolymère transparent, base polyamide.
  • Résiste aux solvants, graisses, acides, alcalis, huiles avec additifs.
  • Éviter le contact avec l’alcool.
  • Plaquette étoilée en aluminium anodisé opaque avec point central de niveau.
  • Joint d’étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

UTILISATION

  • Température maximum d’emploi 110°C.
  • Pour le vissage, couple de serrage modéré (2 à 10 Nm) pour une parfaite étanchéité.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page