32-72 : BROCHE À BILLES TOUT INOX
2

32-72 : BROCHE À BILLES TOUT INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 32-72 : BROCHE À BILLES TOUT INOX - 32-720-16-45
Ref 32-720-16-45
Sélection de produit
CAO Selector Ref d1 (-0.4) (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (+0.6) (mm) l2 (±1) (mm) l3 (+0.2) (mm) Résistance au double cisaillement (kN)
1 32-720-6-10 6 7,0 12 10 7,0 22,0 21
2 32-720-6-15 6 7,0 12 15 7,0 22,0 21
3 32-720-6-20 6 7,0 12 20 7,0 22,0 21
4 32-720-6-25 6 7,0 12 25 7,0 22,0 21
5 32-720-6-30 6 7,0 12 30 7,0 22,0 21
6 32-720-6-35 6 7,0 12 35 7,0 22,0 21
7 32-720-6-40 6 7,0 12 40 7,0 22,0 21
8 32-720-6-45 6 7,0 12 45 7,0 22,0 21
9 32-720-6-50 6 7,0 12 50 7,0 22,0 21
10 32-720-8-20 8 9,5 12 20 8,2 20,0 38
11 32-720-8-25 8 9,5 12 25 8,2 20,0 38
12 32-720-8-30 8 9,5 12 30 8,2 20,0 38
13 32-720-8-35 8 9,5 12 35 8,2 20,0 38
14 32-720-8-40 8 9,5 12 40 8,2 20,0 38
15 32-720-8-45 8 9,5 12 45 8,2 20,0 38
16 32-720-8-50 8 9,5 12 50 8,2 20,0 38
17 32-720-10-20 10 12,0 13 20 9,6 24,5 60
18 32-720-10-25 10 12,0 13 25 9,6 24,5 60
19 32-720-10-30 10 12,0 13 30 9,6 24,5 60
20 32-720-10-35 10 12,0 13 35 9,6 24,5 60
21 32-720-10-40 10 12,0 13 40 9,6 24,5 60
22 32-720-10-45 10 12,0 13 45 9,6 24,5 60
23 32-720-10-50 10 12,0 13 50 9,6 24,5 60
24 32-720-10-60 10 12,0 13 60 9,6 24,5 60
25 32-720-12-25 12 14,5 15 25 10,6 24,5 87
26 32-720-12-30 12 14,5 15 30 10,6 24,5 87
27 32-720-12-35 12 14,5 15 35 10,6 24,5 87
28 32-720-12-40 12 14,5 15 40 10,6 24,5 87
29 32-720-12-45 12 14,5 15 45 10,6 24,5 87
30 32-720-12-50 12 14,5 15 50 10,6 24,5 87
31 32-720-12-60 12 14,5 15 60 10,6 24,5 87
32 32-720-12-70 12 14,5 15 70 10,6 24,5 87
33 32-720-12-80 12 14,5 15 80 10,6 24,5 87
Pas de CAO disponible 34 32-720-16-30 16 19 20 30 14 32 155
Pas de CAO disponible 35 32-720-16-35 16 19 20 35 14 32 155
Pas de CAO disponible 36 32-720-16-40 16 19 20 40 14 32 155
Pas de CAO disponible 37 32-720-16-45 16 19 20 45 14 32 155
Pas de CAO disponible 38 32-720-16-50 16 19 20 50 14 32 155
Pas de CAO disponible 39 32-720-16-60 16 19 20 60 14 32 155
Pas de CAO disponible 40 32-720-16-70 16 19 20 70 14 32 155
Pas de CAO disponible 41 32-720-16-80 16 19 20 80 14 32 155
Pas de CAO disponible 42 32-720-20-60 20 25 28 60 20,5 39 244
Pas de CAO disponible 43 32-720-20-80 20 25 28 80 20,5 39 244
Pas de CAO disponible 44 32-720-20-100 20 25 28 100 20,5 39 244
Pas de CAO disponible 45 32-720-20-120 20 25 28 120 20,5 39 244
Ref
d1 (-0.4) (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (+0.6) (mm)
l2 (±1) (mm)
l3 (+0.2) (mm)
Résistance au double cisaillement (kN)
Description du produit

MATIERE

  • Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
  • Billes et ressort en inox.

UTILISATION

  • Température d' emploi jusqu'à 250°C.

PRODUITS ASSOCIES

  • Chaînette 32-80 (page U 109 du catalogue)
  • Câble 32-81 (page U 110 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN