2

31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - TARAUDÉ - ROTULE MALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - TARAUDÉ - ROTULE MALE - 31-291-8
Ref 31-291-8
Sélection de produit
Selector Ref d1 d2 d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 l1 (mm) l2 (mm)
1 31-291-8 M8 M8 19 11 12 10 18,1 18,5 15 17 9
2 31-291-10 M10 M10 21 13 15 12 20,7 21 17 19 11
Ref
d1
d2
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5
l1 (mm)
l2 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Acier zingué, chromaté bleu.
  • Rondelles ressort.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN