2

26-43 : VÉRIN PIVOTANT PNEUMATIQUE BLOC, DOUBLE EFFET - SERRAGE À DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-43 : VÉRIN PIVOTANT PNEUMATIQUE BLOC, DOUBLE EFFET - SERRAGE À DROITE - 26-431-12
Ref 26-431-12
Sélection de produit
Selector Ref ø piston (mm) Course totale (mm) Course pivot (P) (mm) Course serrage (S) (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 d4 (mm) d5 d6 d7 h1 (mm) h2 (min.) (mm) h2 (max.) (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) h8 (mm) h9 (mm) l1 (max.) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) F3 (kN)
1 26-431-12 12 17 7 10 8 4,3 M5 4,3 M5 M5 M4 117 76 88 70 26 21 28 11 55 à 70 12 29 35 25 10 35 45 24 40 31 0,03
2 26-431-16 16 17 7 10 8 4,3 M5 4,3 M5 M5 M4 117 76 88 70 26 21 28 11 55 à 70 12 34 41 30 13 –2 41 51 28 42 31 0,06
3 26-431-20 20 27 13 14 12 5,5 M6 5,5 M8 M5 M6 125 80 92 74 24 22 33 17 59 à 81 16 41 48 35 5 8 48 64 30 20 46 36 0,08
4 26-431-25 25 27 13 14 14 6,5 M8 8,5 M8 M5 M6 125 83 95 78 32 50 17 57 à 79 16 50 42,5 35 7,5 7,5 50 66 35 20 55 40 0,17
5 26-431-32 32 30 16 14 16 6,5 M8 8,5 M8 1/8 M8 145 96 109 90 43 52 22 60 à 88 19 58 47,5 40 7,5 12,5 60 80 45 30 60 45 0,27
6 26-431-40 40 30 15 15 16 8,5 M10 8,5 M8 1/8 M8 145 93 109 90 40 55 20 60 à 88 19 64 54,5 45,5 9 15,5 70 90 55 37 70 52 0,45
7 26-431-50 50 32 17 15 20 8,5 M10 10,5 M10 1/8 M12 162 106 119 100 45 60 25 55 à 90 25 70 58,5 49 9,5 21,5 80 105 65 46 85 66 0,7
8 26-431-63 63 30 15 15 20 10,5 M12 10,5 M10 1/8 M12 162 106 119 100 36 69 28 55 à 90 25 74 62,5 52,5 10 27,5 90 115 80 60 100 80 1,1
Ref
ø piston (mm)
Course totale (mm)
Course pivot (P) (mm)
Course serrage (S) (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
d4 (mm)
d5
d6
d7
h1 (mm)
h2 (min.) (mm)
h2 (max.) (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h9 (mm)
l1 (max.) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
F3 (kN)
Description du produit

MATIERE

  • Tige de piston en inox poli.
  • Corps en aluminium noir,surface résistante à l' usure.
  • Piston magnétique pour interrogation de fin de course,vis et rondelle pour réglage du bras.
  • Bras de bridage aluminium.

UTILISATION Trois possibilités de fixation :

  • par les trous tranversaux vers l'avant ou l'arrière,
  • par le haut avec des vis tête cylindrique,
  • par le bas dans les trous taraudés.

EXECUTIONSPECIALE

  • Capteurs de fin de course.

PRODUIT ASSOCIE

  • Vis de placage 26-59 (page P73 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN