2

26-41 : VÉRIN PIVOTANT PNEUMATIQUE À VISSER, DOUBLE EFFET - SERRAGE À DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-41 : VÉRIN PIVOTANT PNEUMATIQUE À VISSER, DOUBLE EFFET - SERRAGE À DROITE - 26-411-25
Ref 26-411-25
Sélection de produit
Selector Ref ø piston (mm) Course totale (mm) Course pivot (P) (mm) Course serrage (S) (mm) d1 (mm) d2 d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) l1 (max.) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) F3 (kN)
1 26-411-25 25 28 14 14 14 M40x1,5 38 M5 M8 M6 118 74 70 35 10 49 à 57 16 58 30 50 66 0,17
2 26-411-32 32 30 16 14 16 M50x1,5 48 1/8 M8 M8 132 83 79 40 15 48 à 61 19 70 35 60 80 0,27
3 26-411-40 40 29 15 14 16 M55x1,5 53 1/8 M8 M8 135 87 83 45 15 52 à 65 19 80 42,5 70 90 0,45
4 26-411-50 50 28 14 14 20 M65x1,5 62 1/8 M10 M12 145 92 87 50 15 42 à 62 25 92 47,5 80 105 0,7
5 26-411-63 63 30 15 15 20 M80x1,5 77 1/8 M10 M12 152 97 92 56 15 47 à 67 25 102 50 90 115 1,1
Ref
ø piston (mm)
Course totale (mm)
Course pivot (P) (mm)
Course serrage (S) (mm)
d1 (mm)
d2
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
l1 (max.) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
F3 (kN)
Description du produit

MATIERE

  • Tige de piston en inox poli.
  • Corps en aluminium noir, surface résistante à l' usure.
  • Vis et rondelle pour réglage du bras.
  • Bras de bridage en aluminium.

PRODUIT ASSOCIE

  • Vis de placage 26-59 (page P73 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN