2

26-35 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE FORCE DE SERRAGE IMPORTANTE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-35 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE FORCE DE SERRAGE IMPORTANTE - 26-350-60
Ref 26-350-60
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) l13 (mm) l14 (mm) l15 (mm) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN) F5 (kN) Vn*
1 26-350-40 11 16 40 6,2 M12x1,25 122 109 57 30 35,5 380 277 82 54 20 90 70 15 82 82 52 10 27 47 80 6 9 1,5 2,2 0,75 1
2 26-350-60 11 16 50 8,2 M16x1,50 147 129 61 40 40 435 315 90 60 21 105 83 20 101 90 55 11 26 53 100 12 18 2,5 3,5 1 1,8
3 26-350-80 13 20 63 13,2 M16x1,50 196 176 86 60 54 540 383 128 95 22 135 111 30 123 120 80 12,5 40 69,5 120 20 30 4 6 1,8 4,3
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
l13 (mm)
l14 (mm)
l15 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
F3 (kN)
F4 (kN)
F5 (kN)
Vn*
Description du produit

MATIERE

  • Acier de traitement, bruni.
  • Axes traités et rectifiés tournant sur des bagues téflon et positionnés par des circlips.
  • Vérin pneumatique "Festo" double effet.
  • Piston magnétique pour détecteur.

UTILISATION

  • l15 = course du vérin. *Vn : consommation d’air suivant double course en dm3 à environ 6 bar.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN