2

26-34 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE À VÉRIN VERTICAL - VÉRIN NORGREN

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-34 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE À VÉRIN VERTICAL - VÉRIN NORGREN - 26-343-40
Ref 26-343-40
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) h8 (mm) h9 (mm) h10 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN) F5 (kN) Vis Vn* Course vérin (mm) ø piston vérin (mm)
1 26-343-20 5,5 10 M5 170 145 94 70 65 12 37 à 46 16 12,5 12,5 130 56 90 27 24 8 27 6 12,5 16 62 1 1,2 0,7 1 0,3 M6x35 0,26 42 25
2 26-343-30 6,5 12 G1/8 205 185 108 90 72 18 38 à 50 18 16 160 82 105 42 30 13 25,4 8 16 16 70 1,4 2,5 0,6 1,1 0,5 M8x45 0,35 52 32
3 26-343-40 8,5 16 G1/8 260 240 144 105 100 20 50 à 79 22 32 32 220 102 135 52 40 20 45 10 32 18 85 2 3 1,5 2,2 0,75 M8x65 0,8 62 40
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h9 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
F3 (kN)
F4 (kN)
F5 (kN)
Vis
Vn*
Course vérin (mm)
ø piston vérin (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Vérin pneumatique "Norgren" à double effet à vitesse réglable.
  • Piston magnétique pour détecteur.
  • Sauterelle en acier zingué, passivé.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-58 (page P 71 du catalogue).

UTILISATION *Vn : consommation d' air suivant double course en dm3 à environ 6 bar. F3 + F4 = puissance maximale accessible à 6 bar.

PRODUIT ASSOCIE

  • Palonnier 26-52 (page P 67 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN