2

26-33 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE À TIGE COULISSANTE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-33 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE À TIGE COULISSANTE - 26-330-30
Ref 26-330-30
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 d6 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) F1(kN) (kN) F3(kN) (kN) F5(kN) (kN) Vis Vn*
1 26-330-30 6,5 12 16 40 R1/8 M8 91 32,5 56 328 260 72 20 30 28 41 41 84 62 4 2,5 0,75 M8x35 0,8
2 26-330-50 8,5 16 16 50 R1/8 M12 110 41 38 437 330 97 32 50 45 41 41 84 100 10 5 1 M12x50 2,2
3 26-330-70 11 22 16 63 R1/4 M12 150 59 49 533 425 105 40 50 44 70 57 114 125 25 10 1,8 M12x50 4,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5
d6
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
F1(kN) (kN)
F3(kN) (kN)
F5(kN) (kN)
Vis
Vn*
Description du produit

MATIERE

  • Semelle en acier zingué, passivé.
  • Corps en fonte malléable, peinte.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Vérin pneumatique "Festo" anodisé à double effet, avec orifices d'étranglement pour diminution de la vitesse.
  • Levier et tige en acier traité, zingué, passivé.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).

UTILISATION

  • l10 = course du vérin. *Vn : consommation d'air suivant double course en dm3 à environ 6 bar.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN