2

26-32 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE PETITE FORCE DE SERRAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-32 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE PETITE FORCE DE SERRAGE - 26-320-30
Ref 26-320-30
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) Vis F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN) F5 (kN) Vn* Course verin (mm) ø piston verin (mm)
1 26-320-00 4,5 4 M4 45 40 20 8 –1 à 6 165 31 16 10 10 33 23 4 13,5 5 M4x25 0,5 0,7 0,07 0,09 38 0,03 40 10
2 26-320-10 4,5 6 M6 50 45 23 10 –2 à 5 186 38 19 14 12 34 24 5 16 6 M5x30 0,8 1,1 0,13 0,18 60 0,06 40 12
3 26-320-20 5,4 8 M8 64 56 27 12 –1 à 8 220 51 27 20 13 44 27 6 20 6 12,5 M6x35 1 1,2 0,35 0,5 170 0,17 40 20
4 26-320-30 7,1 10 M10x1,25 84 76 40 18 2 à 14 290 80 43 27 16 50 32 8 20 7,5 M8x45 1,4 2,5 0,55 1 265 0,3 50 25
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
Vis
F1 (kN)
F2 (kN)
F3 (kN)
F4 (kN)
F5 (kN)
Vn*
Course verin (mm)
ø piston verin (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Vérin pneumatique "Festo" en plastique à double effet.

  • Sauterelle zinguée, passivée.

  • Rivets en inox montés dans des bagues cémentées (sauf modèles 00 et 10).

  • Livrée avec vis de placage trempée, revenue et zinguée , modèle 26-58 (page P 71 du catalogue).

  • Pour les modèles 20 et 30, raccordement d' air avant sur le côté.

UTILISATION *Vn : consommation d'air suivant la course double en dm3 à environ 6 bar.

PRODUIT ASSOCIE

  • Palonnier 26-52 (page P 67 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN