2

26-31 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE - VÉRIN FESTO

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-31 : SAUTERELLE PNEUMATIQUE - VÉRIN FESTO - 26-310-20
Ref 26-310-20
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN) F5 (kN) Vis Vn* Course Verin øpiston verin
1 26-310-10 4,5 6 M5 85 47 22 10 23 –2 à 5 175 38 19 14 12 24 5 16 6 50 0,8 1,1 0,2 0,3 0,1 M5x30 0,08 34 16
2 26-310-20 5,5 10 M5 106 56 27 12 26 –1 à 8 222 51 27 18 13 27 6 20 12,5 6 62 1 1,2 0,7 1 0,3 M6x35 0,26 42 25
3 26-310-30 7,1 12 R1/8 157 74 36 18 29 2 à 14 260 80 43 27 16 32 8 20 7,5 70 1,4 2,5 0,65 1,1 0,5 M8x45 0,35 52 32
4 26-310-40 8,5 16 R1/8 194 87 45 20 35 –5 à 24 315 100 52 35 22 45 10 32 8 84 2 3 1,5 2,2 0,75 M8x65 0,8 62 40
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
F3 (kN)
F4 (kN)
F5 (kN)
Vis
Vn*
Course Verin
øpiston verin
Description du produit

MATIERE

  • Vérin pneumatique "Festo" à double effet avec orifices d'étranglement pour diminuer la vitesse.
  • Piston magnétique pour détecteur.
  • Sauterelle zinguée, passivée.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-58 (page P 71 du catalogue).

UTILISATION *Vn : consommation d'air suivant double course en dm3 à environ 6 bar. F3 + F4 = puissance maximale accessible à 6 bar.

PRODUIT ASSOCIE

  • Palonnier 26-52 (page P67 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN