4

23-44 : RONDELLES AUTOBLOQUANTES - INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 23-44 : RONDELLES AUTOBLOQUANTES - INOX - 23-445-18
Référence 23-445-18
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) Couple (N.m)
1 23-445-4 4,3 9,0 2,2 3,5
2 23-445-5 5,2 9,0 2,2 7,2
3 23-445-6 6,5 10,8 2,2 12,0
4 23-445-8 8,2 13,5 2,2 30,0
5 23-445-10 10,3 16,6 2,2 59,0
6 23-445-12 13,0 19,5 2,2 103,0
7 23-445-14 14,5 23,0 3,2 160,0
8 23-445-16 17,0 25,4 3,2 250,0
9 23-445-20 21,0 30,7 3,2 490,0
10 23-445-24 25,1 39,0 3,2 850,0
11 23-445-3 3,2 7,0 2,2 1,5
12 23-445-18 19,5 29,0 3,2 350,0
13 23-445-22 22,9 34,5 3,2 660,0
14 23-445-27 28,5 42,0 3,2 1220,0
15 23-445-30 30,5 47,0 3,2 1660,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Couple (N.m)
Description du produit

MATIERE

  • Inox(Z 6 CND 17-11), dureté HV 350 (HRC 36).
  • Résistance minimum à 600 heures aubrouillard salin pour le modèle acier.

UTILISATION

  • Les rondelles utilisent la tension pour sécuriser les assemblages vissés dans les situations les plus critiques.
  • Résiste aux desserrages intempestifs dûs aux vibrations et aux sollicitations dynamiques.
  • Fonction de blocage non affectée par la lubrification.
  • Fonction de blocage assurée même à bas et hauts niveaux de précontraintes.
  • Réutilisable plusieurs fois.

MONTAGE

  • Lors du serrage, le couple à appliquer doit être 20% supérieur au couple normal afin de surmonter la friction des nervures.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN