4

23-44 : RONDELLES AUTOBLOQUANTES - ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 23-44 : RONDELLES AUTOBLOQUANTES - ACIER - 23-440-3
Référence 23-440-3
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) Couple (N.m)
1 23-440-3 3,2 7,0 1,8 1,5
2 23-440-4 4,3 9,0 1,8 3,5
3 23-440-5 5,2 9,0 1,8 7,2
4 23-440-6 6,5 10,8 1,8 12,0
5 23-440-8 8,2 13,5 2,5 30,0
6 23-440-10 10,3 16,6 2,5 59,0
7 23-440-12 13,0 19,5 2,5 103,0
8 23-440-14 14,5 23,0 3,4 160,0
9 23-440-16 17,0 25,4 3,4 250,0
10 23-440-18 19,5 29,0 3,4 350,0
11 23-440-20 21,0 30,7 3,4 490,0
12 23-440-22 22,9 34,5 3,4 660,0
13 23-440-24 25,1 39,0 3,4 850,0
14 23-440-27 28,5 42,0 4,6 1220,0
15 23-440-30 30,5 47,0 4,6 1660,0
16 23-440-33 33,5 48,5 4,6 2200,0
17 23-440-36 36,6 58,5 4,6 2900,0
18 23-440-39 39,5 58,5 4,6 3800,0
19 23-440-42 42,5 58,5 4,6 3900,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Couple (N.m)
Description du produit

MATIERE

  • Acier revêtu de zinc lamellaire DeltaProtekt, trempé à coeur, dureté > 465 HV1.
  • Résistance minimum à 600 heures aubrouillard salin pour le modèle acier.

UTILISATION

  • Les rondelles utilisent la tension pour sécuriser les assemblages vissés dans les situations les plus critiques.
  • Résiste aux desserrages intempestifs dûs aux vibrations et aux sollicitations dynamiques.
  • Fonction de blocage non affectée par la lubrification.
  • Fonction de blocage assurée même à bas et hauts niveaux de précontraintes.
  • Réutilisable plusieurs fois.

MONTAGE

  • Lors du serrage, le couple à appliquer doit être 20% supérieur au couple normal afin de surmonter la friction des nervures.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN