2

19-50 : LOQUET À CAME MODULABLE (GOUJON) - CHROME

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-50 : LOQUET À CAME MODULABLE (GOUJON) - CHROME - 19-504-19
Ref 19-504-19
Sélection de produit
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) d1 (mm) d2 (mm) Clés Type
1 19-504-11 19,3 4,5 31 M 6 6 pans 8 mm
2 19-504-13 19,3 4,5 31 M 6 19-500-93 Trinagle 8 mm
3 19-504-15 19,3 4,5 31 M 6 19-500-95 Carré 8 mm
4 19-504-19 19,3 4,5 31 M 6 Ailette
5 19-504-21 27,3 4,5 31 M 6 6 pans 8 mm
6 19-504-23 27,3 4,5 31 M 6 19-500-93 Trinagle 8 mm
7 19-504-25 27,3 4,5 31 M 6 19-500-95 Carré 8 mm
8 19-504-29 27,3 4,5 31 M 6 Ailette
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
Clés
Type
Description du produit

MATIERE

  • Goujon en zamak chromé.

PRODUITS ASSOCIES

  • Corps 19-50 page I 20 du catalogue.
  • Came plate 19-50 page I 22 du catalogue.

Voir Loquet à came (présentation) page I 19 du catalogue.

Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN