19-30 : LOQUET À CAME À DISPOSITIF ANTIROTATION - SERRURE À CHIFFRAGE DIFFÉRENCIÉ
4

19-30 : LOQUET À CAME À DISPOSITIF ANTIROTATION - SERRURE À CHIFFRAGE DIFFÉRENCIÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-30 : LOQUET À CAME À DISPOSITIF ANTIROTATION - SERRURE À CHIFFRAGE DIFFÉRENCIÉ - 19-305-14
Ref 19-305-14
Sélection de produit
CAO Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6+0,5/0 (mm) l7+0,1/0 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
Pas de CAO disponible 1 19-305-14 13,5 43 20 30 37 20 22 80 50
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6+0,5/0 (mm)
l7+0,1/0 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Poignée, stator et écrou en technopolymère noir à base de polyamide renforcé de fibres de verre.
  • Partie mobile de couleur rouge (RAL 3020).
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Rotor en alliage de zinc.
  • Came en acier zingué.
  • Joint d'étanchéité en caoutchouc NBR.
  • Clés en laiton nickelé.

UTILISATION

  • Rotation de la poignée à 90° à droite.
  • Indice de protection IP 65.
  • Serrure à chiffrage différencié : chaque serrure a une paire de clé avec une combinaison différente.
  • Serrure à chiffrage unique : toutes les serrures ont une paire de clé avec la même combinaison.
  • Ces loquets s'utilisent sur des portes d'armoires ou autres portes battantes soumises à de fortes vibrations.
  • Même avec la serrure déverrouillée, le dispositif antirotation empêche la rotation involontaire de la poignée causée par des vibrations.
  • Après déverrouillage de la serrure avec la clé, la poignée pourra être tournée en tirant vers l'opérateur la partie mobile rouge.
  • En tournant à nouveau la poignée en position de fermeture, le mécanisme antirotation est automatiquement réactivé.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN