4

19-11 : LOQUET À CAME TECHNOPOLYMÈRE - TRIANGLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-11 : LOQUET À CAME TECHNOPOLYMÈRE - TRIANGLE - 19-113-32
Référence 19-113-32
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (+0.1) (mm) l8 (+0.1) (mm)
1 19-113-18 28 20 18 0 20 4 32 20 22
2 19-113-20 28 20 0 20 20 4 32 20 22
3 19-113-24 28 20 0 24 20 4 32 20 22
4 19-113-32 28 20 0 32 20 4 32 20 22
Ref
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (+0.1) (mm)
l8 (+0.1) (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Rotor, stator, écrou et came en technopolymère noir renforcé de fibres de verre, à base de polyamide certifié auto-éteignant UL 94 V-O.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Clé en technopolymère à base de polyamide.
  • Rondelle élastique en caoutchouc SBR.

UTILISATION

  • Rotation 90°.

  • Degré de protection IP 65.

  • Voir données techniques (page 1593)

PRODUITS ASSOCIES

  • Outil de poinçonnage 19-99 page I 92 du catalogue.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN