2

18-12 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE AVEC EMBASE À ROULEMENT À BILLES - EMBASE SEULE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-12 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE AVEC EMBASE À ROULEMENT À BILLES - EMBASE SEULE - 18-123-5-30
Ref 18-123-5-30
Sélection de produit
Selector Ref d1 d2 h3 l1 l5 (Chaîne) (mm) s1
1 18-123-0,6-12 M12 40 41 18 4 36
2 18-123-0,6-1/2 1/2 40 41 18 4 36
3 18-123-1,5-16 M16 46 50 25 6 41
4 18-123-1,5-5/8 5/8 46 50 25 6 41
5 18-123-2,5-20 M20 61 61 30 8 55
6 18-123-2,5-3/4 3/4 61 61 30 8 55
7 18-123-4-24 M24 78 78 36 10 70
8 18-123-4-1 1 78 78 36 10 70
9 18-123-5-30 M30 95 93 45 13 85
10 18-123-5-1 1/4 1 1/4 95 93 45 13 85
11 18-123-8-36 M36 100 102 54 16 90
12 18-123-8-1 1/2 1 1/2 100 102 54 16 90
Ref
d1
d2
h3
l1
l5 (Chaîne) (mm)
s1
Description du produit

MATIERE

  • Embase en acier forgé.
  • Double roulement à billes.

UTILISATION

  • Aucune pointe ou arête de crochet agrippante évitant toutes mauvaises manipulations ou accrochages accidentels .
  • Embase seule : s'utilise avec des chaînes.
  • Conforme à la directive européenne 98/37/CE.
  • Coefficient de sécurité 4.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Longueurs spéciales de tiges (l1).
  • Anneau CMU jusqu’à 40 tonnes.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Chaînes pour montage avec l'embase.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN