2

18-11 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE AVEC EMBASE À ROULEMENT À BILLES

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-11 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE AVEC EMBASE À ROULEMENT À BILLES - 18-110-30
Ref 18-110-30
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) s1 (mm) cmu (T)
1 18-110-8 M 8 76 36 33 13 29 8 36 28 0.3
2 18-110-10 M 10 78 38 33 17 29 8 36 30 0.45
3 18-110-12 M 12 105 45 51 21 35 10 42 36 0.6
4 18-110-16 M 16 114 54 49 30 35 10 48 41 1.3
5 18-110-20 M 20 135 65 56 33 35 13 64 55 2
6 18-110-24 M 24 172 87 68 40 40 18 81 70 3.5
7 18-110-30 M 30 220 105 93 50 50 22 99 85 5
Ref
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
s1 (mm)
cmu (T)
Description du produit

MATIERE

  • Acier haute résistance poudrage époxy rose.
  • Anneau et vis 100 % testé anti-fissures.
  • Roulement à billes.

UTILISATION

  • L'anneau s'utilise dans de multiples directions de traction.
  • Les valeurs indiquées de la CMU1 correspondent au cas le plus défavorable possible.
  • La surface de vissage doit être bien plane.
  • Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.
  • Coefficient de sécurité 4.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Anneau CMU de 6 à 35 tonnes.
  • Autres longueurs de vis (l1).
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN