2

18-09 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE - FILETAGE MÉTRIQUE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-09 : ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE - FILETAGE MÉTRIQUE - 18-090-8
Ref 18-090-8
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) r1 (mm) r2 (mm) cmu ((T) Couple de serrage (N.m)
1 18-090-8 M 8 10,0 24 75 11 40 35 29 75 45 54 34 30 32 56 0.3 30
2 18-090-10 M 10 10,0 24 75 16 39 36 29 75 45 54 34 30 32 56 0.63 60
3 18-090-12 M 12 10,0 26 75 21 38 37 29 75 45 54 34 32 32 56 1 100
4 18-090-16 M 16 13,5 30 85 24 39 46 36 87 47 56 36 33 38 56 1.5 150
5 18-090-20 M 20 16,5 45 110 32 55 55 43 113 64 82 54 50 48 72 2.5 250
6 18-090-24 M 24 18,0 45 125 37 67 58 43 151 78 82 54 50 48 72 4 400
7 18-090-27 M 27 22,5 60 147 39 69 78 61 151 80 103 65 60 67 100 4 400
8 18-090-30 M 30 22,5 60 147 49 67 80 61 151 80 103 65 60 67 100 5 500
9 18-090-36 M 36 22,5 60 146 52 74 72 55 151 80 103 65 60 67 100 7 700
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
r1 (mm)
r2 (mm)
cmu ((T)
Couple de serrage (N.m)
Description du produit

MATIERE

  • Acier (23 Mn Ni Cr Mo 5-3) revêtement rose thermochromique très haute résistance.
  • Anneau, écrou et vis 100% testé anti-fissures.
  • Anneau monté sur ressort de positionnement anti-bruit.
  • Vis avec revêtement anticorrosion spécial (20 fois supérieur à la galvanisation).

UTILISATION

  • L' anneau doit être orienté dans le sens de la traction et doit pouvoir se mouvoir librement.
  • Les capacités de charge doivent être réduites selon la température d'emploi.
  • Conforme à la directive européenne 98/37/CE.
  • Coefficient de sécurité 4.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Vis en longueur spéciale (h2).
  • Anneau CMU 8, 10, 15, 20 tonnes.
  • Anneau en inox CMU 1 et 2 tonnes.

Produit associé

  • Adaptateur de filetage 18-20 page H 23 du catalogue.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN