Selector | Ref | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | F1 (daN) | F2 (daN) | f2 (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-011-6 | M 6 | 36 | 20 | 20 | 36 | 6 | 13 | 90 | 60 | 60 |
2 | 18-011-8 | M 8 | 36 | 20 | 20 | 36 | 6 | 13 | 140 | 95 | 95 |
3 | 18-011-10 | M 10 | 45 | 25 | 25 | 45 | 8 | 17 | 230 | 170 | 170 |
4 | 18-011-12 | M 12 | 54 | 30 | 30 | 53 | 10 | 20 | 340 | 240 | 240 |
5 | 18-011-16 | M 16 | 63 | 35 | 35 | 62 | 12 | 27 | 700 | 500 | 500 |
6 | 18-011-20 | M 20 | 72 | 40 | 40 | 71 | 14 | 30 | 1200 | 830 | 830 |
7 | 18-011-24 | M 24 | 90 | 50 | 50 | 90 | 18 | 36 | 1800 | 1270 | 1270 |
8 | 18-011-30 | M 30 | 108 | 60 | 65 | 109 | 22 | 45 | 3200 | 2300 | 2600 |
9 | 18-011-36 | M 36 | 126 | 70 | 75 | 128 | 26 | 54 | 4600 | 3300 | 3700 |
10 | 18-011-42 | M 42 | 144 | 80 | 80 | 147 | 30 | 63 | 6300 | 4500 | 5000 |
- Composants mécaniques
-
Composants mécaniques
- Eléments de fixation
- Paliers et roulements
- Freins, embrayages et accouplements
- Mouvements linéaires et rotatifs
- Transmissions de puissance
- Roulettes, roues, chariots de manutention
- Eléments de fixation et de montage
- Leviers, manettes, poignées, volants
- Charnières, fermetures et verrous
- Etanchéité
- Absorbeurs de chocs/vibrations, ressorts
- Solénoïdes, Electro-aimants
- Techniques de fabrication
- Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
-
Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
- Angles
- Barres
- Profilés en I
- Profilés en U
- Profilés en T
- Tuyaux
- Plaques
- Tôles
- Tubes
- Matériel de manutention et équipements de levage
-
Matériel de manutention et équipements de levage
- Equipements de levage
- Manutention de matériel (Convoyeurs, emballage...)
- Electrotechnique
- Détecteurs et systèmes de mesure
-
Détecteurs et systèmes de mesure
- Systèmes de mesure
- Détecteurs
- Electronique
- Optique
- Pneumatique
- Equipements pour le vide
-
Equipements pour le vide
- Manomètres
- Générateurs de vide
- Pompes
- Ventouses, pinces de préhension
- Interrupteurs de pression
- Accessoires
- Hydraulique
- Transmission de la chaleur
-
Transmission de la chaleur
- Echangeurs de chaleur
- Systèmes de refroidissement
- Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
-
Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
- Bâtiments
- Matériaux et équipements
- Génie civil
-
Génie civil
- Aménagements urbains
- Véhicules
- Traitement de l'eau
- Tous les catalogues