2

15-02 : BOULE BAKÉLITE - ROUGE - DIN 320

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-02 : BOULE BAKÉLITE - ROUGE - DIN 320 - 15-023-40-10
Ref 15-023-40-10
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (min) (mm)
1 15-023-16-4 16 8 M4 15 7
2 15-023-20-5 20 12 M5 18 9
3 15-023-25-6 25 15 M6 22,5 11
4 15-023-32-8 32 18 M8 29 14,5
5 15-023-40-10 40 22 M10 37 18
6 15-023-50-12 50 27 M12 46 21
Ref
d1 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (min) (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Bakélite rouge
  • Une seule dimension de taraudage pour la couleur rouge : d4.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN