2

15-02 : BOULE BAKÉLITE AVEC INSERT - NOIRE - INSERT LAITON - DIN 319

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-02 : BOULE BAKÉLITE AVEC INSERT - NOIRE - INSERT LAITON - DIN 319 - 15-026-20
Ref 15-026-20
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (min) (mm)
1 15-026-16 16 M 4 8 15,0 6,0
2 15-026-20 20 M 5 12 18,0 7,5
3 15-026-25 25 M 6 15 22,5 9,0
4 15-026-32 32 M 8 18 29,0 12,0
5 15-026-40 40 M 10 22 37,0 15,0
6 15-026-50 50 M 12 27 46,0 18,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (min) (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Bakélite noire
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN